Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Pro ATE 전원 공급기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 N7900 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP7900 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 RP7961A 재생식 전원 시스템은 테스트 인력과 테스트 대상 장치를 보호하는 우수한 통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력 양방향 재생식 DC 공급 장치입니다.
Maximum current per output
20 A
Maximum power
5 kW
Maximum voltage per output
500 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
230 mV
Noise and ripple
500 mVpp
Output response time
1 ms
Programming accuracy
210 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
1 ms
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
40 A
Maximum power (nominal)
5 kW
Maximum voltage (nominal)
1000 V
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 RP7961A 재생식 전원 시스템은 테스트 입력과 테스트 대상 장치를 보호하는 우수한 통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력 양방향 재생식 DC 전원 공급 장치입니다. 재생 기능이 정상적으로 소비된 에너지를 그리드에 제대로 반환하므로 에너지 소비 및 냉각 관련 비용이 감소합니다.
또한 전원 및 부하 기능이 3U 높이의 컴팩트 패키지에 원활하게 통합되므로 에너지뿐 아니라 설치 공간과 통합 시간도 절약할 수 있습니다. RP7961A는 가장 빠르고 가장 정확한 통합 재생식 전원 시스템입니다.
키사이트의 HEV/EV 전력 컨버터 테스트 솔루션에 속하는 RP7961A를 이용하면 빠른 속도와 우수한 확장성을 요하는 HEV/EV 산업에 고전압, 고전력 솔루션을 자신 있게 배치할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.