모델:
RP7946A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Pro ATE 전원 공급기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 N7900 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP7900 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 RP7946A 재생형 전원 시스템은 단일 출력, 양방향 재생형 DC 공급 장치로, 작업자와 시험 대상 장치를 모두 보호하는 고도로 통합된 안전 기능을 갖추고 있습니다.
Maximum current per output
125 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
160 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
48 mV
Noise and ripple
200 mVpp
Output response time
0.075 ms
Programming accuracy
48 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
125 A
Maximum power (nominal)
20 kW
Maximum voltage (nominal)
200 V
Command processing time
1 ms
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 55,315,000
모델:
RP7946A
배송:
수량
옵션
1
회생형 전력 시스템, 160V, +/-125A, 10kW, 400/480 VAC
1
연장 보증 - 키사이트 반납 - 3년
1
교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년
키사이트 RP7946A 재생 전력 시스템은 작업자와 테스트 중인 장치 모두를 보호하는 고도로 통합된 안전 기능을 갖춘 단일 출력, 양방향, 재생 DC 전원 공급 장치입니다. 재생 기능은 일반적으로 소비되는 에너지를 그리드로 깨끗하게 반환하여 에너지 소비 및 냉각과 관련된 비용을 절감할 수 있게 합니다.
또한, 원활한 소스 및 부하 기능을 컴팩트한 3U 높이 패키지에 통합함으로써 에너지뿐만 아니라 공간 및 통합 시간도 절약할 수 있습니다. RP7946A는 가장 빠르고 정확하며 통합된 회생 전력 시스템을 제공합니다.
RP7946A는 키사이트의 HEV/EV 전력 변환기 테스트 솔루션의 일부로, HEV/EV 시장의 빠르게 변화하고 고성장하는 요구 사항을 충족하기 위해 고전압, 고전력 솔루션을 배포하는 데 필요한 확신을 제공합니다.
RP7900 재생 전력 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.