FieldFox 핸드형 복합 분석기, 54 GHz

세계에서 가장 advanced 신호 분석기—완전한 소프트웨어 정의 방식으로 설계되었으며, 최대 54GHz까지의 임무 핵심 데이터를 보호하기 위한 강화된 보안 기능을 탑재했습니다. GHz.

제품 이미지
  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum frequency

    54 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

광대역 신호 캡처, 분석 및 조치

FieldFox는 스펙트럼 모니터링, 신호 분석 및 생성, 간섭 탐지를 위한 올인원 기능을 제공하며, 현장 및 실험실 환경 모두에서 성능을 발휘하도록 제작되었습니다.

키사이트 N9953D FieldFox 핸드형 분석기를 사용하여 9 kHz ~ 54 GHz 범위의 신호를 측정합니다.

  • 스펙트럼 분석, 벡터 네트워크 분석, 케이블 및 안테나 테스트, 펄스 생성 및 전력 측정을 수행합니다.
  • 최대 120 MHz의 끊김 없는 실시간 대역폭으로 찾기 어려운 신호를 캡처하십시오.
  • 최대 120MHz 대역폭으로 IQ 데이터를 스트리밍합니다.
  • 워밍업 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정(±0.2 dB)을 수행합니다.
  • 직관적인 터치스크린을 사용하여 파일 관리를 간소화하십시오.
  • 방수/방진 설계의 3.6 kg(8 lb) 경량 장치 하나를 휴대하십시오.

포함된 구성:

  • AC/DC 어댑터
  • 현지 전원 코드
  • 충전식 리튬 이온 배터리
  • 백팩 및 어깨 스트랩이 있는 소프트 운반 케이스
  • 빠른 참조 가이드