모델:
N5741A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NS1 클래스 Advanced ATE 전원 공급 장치에는 N5700 시리즈, N8700 시리즈 및 N8900 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 기본 DC 공급 장치는 제한된 예산에 essential 제공합니다. 단일 출력 600W N5741A는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 호환성을 제공하며 출력 전압 및 전류를 아날로그/저항 방식으로 제어할 수 있습니다...
Maximum current per output
100 A
Maximum power
600 W
Maximum voltage per output
6 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
12 mV
Noise and ripple
60 mVpp
Output response time
80 ms
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Maximum current (nominal)
150 A
Maximum power (nominal)
1 kW
Maximum voltage (nominal)
20 V
Command processing time
55 ms
Programming accuracy
6 mV
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 6,124,000
모델:
N5741A
배송:
수량
옵션
1
DC 전원 공급 장치 6V, 100A, 600W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 - 3년.
1
전원 코드 - 유럽 대륙
단일 출력 600 W N5741A는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 컴플라이언스, 그리고 출력 전압 및 전류에 대한 아날로그/저항 제어를 제공합니다. 또한 소형 1U 패키지로 신뢰할 수 있는 성능과 향상된 기능을 제공합니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.