Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 위상 잡음 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. PN3 클래스에는 E5045A-E5047A 신호원 분석기가 포함되며, PN7에는 E5055A-E5058A 신호원 분석기가 포함됩니다.
키사이트 N5511A 위상 노이즈 테스트 시스템(PNTS)은 최고 표준인 키사이트 E5500 위상 노이즈 측정 시스템을 대체합니다.
Maximum frequency
40 GHz
Maximum offset frequency
160 MHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-153
Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-187 dBc/Hz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N5511A 위상 노이즈 테스트 시스템(PNTS)을 사용하면 물리적 한계까지 측정할 수 있어 kl(-177 dBm/Hz)까지 판독이 가능합니다. N5511A PNTS는 최고 표준인 키사이트 E5500 위상 노이즈 측정 시스템을 대체하며 위상 노이즈 파워 유저의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.