검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Infiniium MXR-시리즈의 MXR2MEM 메모리 업그레이드
See More. Do More. Save Time.
MXR2MEMM은 구매 후 옵션으로 MXR-시리즈 스코프의 메모리 역량을 채널당 400메가포인트로 극대화합니다. Infiniium MXR-시리즈 오실로스코프는 메모리 채널당 200메가포인트를 기본으로 제공합니다. MXR-시리즈 스코프를 구매하지 않은 상태에서 처음부터 메모리를 추가하기 원하는 경우, 이는 성능 업그레이드에 해당합니다(모델 MXR000-400).
주요 특징
5,000개가 넘는 다음 파형을 캡처하고 분석을 위해 캡처 내용을 저장할 수 있는 Infiniium MXR-시리즈 오실로스코프를 활용해 보십시오. 모든 채널에서 추가 메모리가 적용됩니다.
MXR2MEM는 모든 8개 채널에 400 Mpts/ch의 메모리를 추가하거나 4개 채널마다 1.6 Gpts/ch의 유연한 메모리를 추가합니다.
(이 업그레이드를 적용하기 위해 스코프를 키사이트로 보낼 필요가 없습니다.)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?