혼합 신호 오실로스코프: 16 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널

키사이트 Infiniium V-시리즈 오실로스코프는 고속 설계 디버그와 뛰어난 분석 통찰력을 보장하는 업계 최고의 정확도를 제공합니다.

제품 이미지
  • Display size

    15.4 inch

  • Maximum memory depth

    2 Gpts

  • Analog channels

    4

  • Maximum sample rate

    80 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    UXR Series

  • Front-end connector size

    3.5 mm

  • Maximum bandwidth

    16 GHz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

MSOV164A  혼합 신호 오실로스코프: 16 GHz, 4개 아날로그 Plus 디지털 채널
MSOV164A 혼합 신호 오실로스코프: 16 GHz, 4개 아날로그 Plus 디지털 채널

모델:

MSOV164A

수량

옵션

1

인피니엄 혼합 신호 오실로스코프 - 16GHz 80/40 GSa/s 4채널 | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 일일 시작 지원. | 키사이트 1년 보증.

1

채널당 100 Mpts 메모리 포함

1

업그레이드 - V-시리즈용 착탈식 SSD 드라이브 - 1TB

1

GPIB 카드 인터페이스 - 설치됨

1

성능 검증 및 디스큐 픽스처

1

교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년

하이라이트

  • 16 GHz 아날로그 대역폭(업그레이드 가능)
  • 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
  • 최대 80 GSa/s의 샘플링 속도와 2 Gpts의 수집 메모리로 기존보다 긴 신호 트레이스 수집
  • 낮은 노이즈 플로어(1.32 mVrms @ 50 mV/div)와 가장 낮은 지터 측정 플로어(100 fs)로 최고의 신호 무결성을 확보
  • 5.5를 초과하는 유효 비트 수(ENOB) 값과 50 dBc를 초과하는 스퓨리어스 없는 다이내믹 레인지(SFDR)로 향상된 측정 정확도 확인
  • 가장 광범위한 지터, 트리거, 분석 및 프로토콜 툴(PrecisionProbe 지원)을 이용

포함 사항:

  • N2815A MSO/LA 케이블
  • DDR2/3/4 및 LPDDR2/3/4 디코드
  • 50 Mpts의 메모리

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.