검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 실시간 오실로스코프 - 컴플라이언스
- Infiniium S-시리즈 오실로스코프
- MSOS254A 고해상도 오실로스코프: 2.5 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
MSOS254A 고해상도 오실로스코프: 2.5 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
MSOS254A S-시리즈 오실로스코프는 2.5GHz 메모리, 15" XGA 정전식 터치 스크린, 10비트 아날로그-디지털 컨버터를 장착하고 있습니다.
Punchout Threshold Error
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
MSOS254A S-시리즈 오실로스코프는 2.5GHz 메모리, 15" XGA 정전식 터치 스크린, 10비트 아날로그-디지털 컨버터를 장착하고 있습니다.
HIGHLIGHTS
- 2.5 GHz 대역폭(업그레이드 가능)
- 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
- 20 GSa/s의 최대 샘플링 속도와 채널당 50 Mpts의 표준 메모리로 기존보다 긴 신호 트레이스 수집
- 7.4비트 및 10비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 시스템 유효 비트 수(ENOB)로 뛰어난 신호 정확도 확보
- 멀티 터치를 지원하는 15인치 정전식 터치 스크린 그리고 빠른 부팅과 높은 신뢰성의 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 향상된 유용성 확보
- 광범위한 프로토콜, 규정 준수 및 분석 소프트웨어로 테스트 향상
포함 사항:
- N2873A 500 MHz 패시브 프로브 4개
- 프로브 액세서리 파우치
- 키사이트 I/O 라이브러리 패키지
- 현지 전원 코드, 전면판 커버
- 8 GHz BNC 교정 케이블
- 키보드와 마우스
- 오실로스코프 드라이브와 함께 제공되는 사용자 가이드와 프로그래머 가이드
- Keysight.com에서 서비스 가이드 제공
- 16채널 플라잉 리드 세트 로직 프로브, MSO 케이블 및 MSO 교정 픽스처
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?