Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 MP4304A 모듈형 시스템은 10kW 메인프레임으로, 400/480볼트 교류(VAC)를 지원하며 컴팩트 크기에 최대 6개의 SAS 모듈 슬롯을 수용합니다.
Type
Mainframe / 2U
Maximum current per output
20 A
Maximum power
10000 W
Maximum voltage per output
160 V
Number of outputs
6
Input voltage
400 V
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
N/A
Programming accuracy
N/A
Applications
Photovoltaic testing
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 MP4300 시리즈 태양광 어레이 시뮬레이터(SAS)는 2U 폼팩터의 1kW 및 1.4kW 모듈형 전원 시스템 제품군입니다. 10kW 메인프레임은 SAS 모듈용 슬롯을 최대 6개까지 수용하여 뛰어난 전력 및 채널 밀도를 달성합니다.
또한, MP4300 시리즈 SAS는 우주선 내 태양 전지판을 시뮬레이션할 수 있으며, 최고 밀도, 효율성 및 신뢰성을 제공하여 랙 공간을 최소화하고 최상의 총 소유 비용을 제공합니다. 이 플랫폼은 LAN/LXI, USB 및 옵션 GPIB 인터페이스를 제공합니다.
MP4300 시리즈는 더 큰 유연성을 위해 자동 범위 출력 기능을 제공합니다(키사이트 MP4361A, MP4351A, MP4352A 모듈에 한함).
다음 주요 기능이 도움이 될 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.