M9383A PXIe 마이크로파 신호 생성기는 1 MHz ~ 44 GHz(최대 1 GHz RF 대역폭)의 주파수 범위를 제공하는 소형 모듈러 장비입니다.
Baseband Generator Mode
Waveform Playback
Waveform Playback Memory
1024 MSa
Frequency
44 GHz
Harmonics @ 1 GHz
-46 dBc
Non-Harmonics @1 GHz
-45 dBc
Output power @1 GHz
19 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-118 dBc/Hz
Frequency Options
14 GHz, 20 GHz, 31.8 GHz, 44 GHz
Performance Level
◆◆◆◆◇◇
Sweep Mode
Step
Bandwidth options
40 MHz, 160 MHz, 500 MHz, 1 GHz
Form factor
PXIe, Modular
Type
Vector
Maximum frequency
44 GHz
Maximum modulation bandwidth
1 GHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-118 dBc/Hz
Maximum bandwidth
1 GHz
Frequency switching speed
250 µs
Number of outputs
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.