2X8 PXIe 스위치 매트릭스, 300 KHz ~ 6.5 GHz

M9165A 2X8 PXIe 스위치 매트릭스, 300 KHz ~ 6.5 GHz GHz 은 완전 크로스바 스위치 매트릭스로, 스위치 기반 다중 포트 VNA 솔루션을 제공합니다.

제품 이미지
  • Frequency

    3.1 GHz - 18 GHz

  • Module type

    Solid State Switch Matrix

  • Frequency range

    DC to 300 MHz

  • ConnectCheck

    2X8 full cross-bar

  • Maximum frequency

    6.5 GHz

  • Switch configuration

    8x12

  • Switch type

    RF Matrix Switch

  • Ports

    8

  • Type

    PXIe Solid State Switch Matrix

  • Configuration

    2X8 full cross-bar

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Number of channels

    20

  • Number of channels

    20

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.