PXI 멀티플렉서: 128채널, 1와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이

다양한 채널의 신호를 단일 지점으로 고속 라우팅하는 데 사용되는 500µs 스위치를 갖춘 고밀도 128채널 멀티플렉서.

제품 이미지
  • Inputs/Outputs

    0 - 50 Volts, 51 - 125 Volts

  • Module type

    Multiplexer

  • Switch type

    RF Multiplexer

  • Switch configuration

    1x4

  • Frequency range

    N/A

  • Number of channels

    16

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

M9102A PXI 멀티플렉서: 128채널, 1선식, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
M9102A PXI 멀티플렉서: 128채널, 1선식, 100Vrms/1A, 리드 릴레이

모델:

M9102A

수량

옵션

1

PXI 고밀도 멀티플렉서: 128채널, 1선식, 100VDC/1A, 리드 릴레이 | KeysightCare 첫 해 지원 | CD에 수록된 소프트웨어 및 제품 정보 | 키사이트 보증 기간 - 1년.

1

PXI 커넥터 블록: 200핀, 차폐형, 수