Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M8040A BERT와 함께 사용 가능한 3개의 보드
Type
ISI Channel Boards
Supported data rates
32 Gbaud
Module type
ISI Channel Boards
Number of channels
N/A
Standards
N/A
Line coding
N/A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M8049A ISI 채널 보드는 수신기 테스트 설정에서 채널 손실을 에뮬레이션하는 데 사용할 수 있습니다. 이 보드는 32Gb/s 이상의 데이터 손실에 대한 채널 손실을 에뮬레이션하도록 설계되었습니다. 서로 다른 길이의 PC 보드 트레이스 21개를 선택하여 신호 경로에 삽입할 수 있습니다. 트레이스 길이는 0.8인치(20.3mm)~22.3인치(566.4mm) 범위입니다. 하나의 보드 내에서 또는 다른 보드와 함께 트레이스를 캐스케이딩하면 광범위한 채널을 매우 미세한 분해능의 삽입 손실 단계로 에뮬레이션할 수 있습니다. 크기가 작은 ISI 채널 보드는 테스트 대상 디바이스에 가깝게 위치할 수 있습니다. 캐스케이딩할 수 있는 ISI 채널은 SATA, DisplayPort, PCI Express® 및 HDMI에 대한 키사이트테크놀로지스 준수 채널이 보완합니다.
대상 애플리케이션:
PCIe® 4/5, OIF CEI-56G, IEEE802.3 bs, bj, cd, by, SAS 및 기타 고속 디지털 인터페이스의 디바이스를 위한 수신기 테스트
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.