NB2 클래스 벤치탑 DC 전원 공급기, 30V, 20A, 200W, 자동 범위 설정

E36231A는 완벽한 프로그램 편의성(LAN, USB 및 옵션 GPIB 인터페이스)과 벤치 친화적 설계의 자동 범위 조정 아키텍처로 보다 사용하기 편리한 전력을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    200 W

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    1

  • Up / down programming settling time

    50 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    No

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

E36231A NB2 클래스 벤치탑 DC 전원 공급기, 200 W, 자동 범위
E36231A NB2 클래스 벤치탑 DC 전원 공급기, 200 W, 자동 범위

모델:

E36231A

수량

옵션

1

DC 전원 공급기, 단일 출력, 자동 범위: 30V, 20A, 200W: LAN, USB | 키사이트케어 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 (제품 반환) - 3년.

하이라이트

출력 정격 - 200W

  • 출력 1: 0~30V, 0~20A

프로그래밍 정확도 ±(출력 + 오프셋 %)

  • 전압: 0.03% + 4mV
  • 전류: 0.1% + 6mA

리플 및 노이즈(20Hz~10MHz)

  • 정상 모드 전압: <350µVrms/4.5mVp-p
  • 정상 모드 전류: <1mA rms

리드백 정확도 ±(출력 + 오프셋 %)

  • 전압: 0.03% + 4mV
  • 전류: 0.1% + 6mA
  • 낮은 범위 전류, <100mA: 0.25% + 160uA

E36200 시리즈는 두 개의 200W 단일 출력 전원 공급기와 두 개의 400W 이중 출력 전원 공급기로 구성되어 있습니다. 자동 범위 조정 기술은 모든 출력 전압에서 이용할 수 있는 가장 높은 전류를 제공합니다. 두 개의 출력을 두 배 전력으로 한 개의 단일 출력에 내부적으로 연결하기 위해 자동 병렬 또는 자동 직렬을 사용하는 최대 40A(E36233A) 또는 최대 120V(E36234A) 전력 디바이스. 단일 출력 공급기는 최대 200W가 필요한 디바이스에 전력을 공급할 수 있으며, 이중 출력 공급기는 단일 400W 채널에 결합할 수 있는 두 개의 독립적인 200W 채널을 제공합니다.

사용 가능한 전원 200 및 400W

  • 모든 전압 설정에서 더 많은 전류 자동 범위 조정
  • 최대 40A의 높은 전류를 위한 자동 병렬
  • 최대 120V 높은 전압을 위한 자동 직렬
  • inrush 전류를 제어하기 위한 가변 슬루율

낮은 노이즈, DUT 보호 및 정밀 측정

  • 350μVrms 노이즈
  • 과전압, 과전류 및 온도 과부하 보호
  • 로컬 2와이어 또는 원격 4와이어 측정
  • 낮은 범위 전류 측정

완전 프로그래밍 가능한 전원 공급기

  • USB, LAN, 디지털 I/O 및 옵션 GPIB
  • BenchVue PS 어플리케이션
  • E3633A/34A 모드

고급 기능

  • 데이터 로거
  • 출력 LIST

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.