모델:
DSOV134A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Pro 오실로스코프는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XR8 클래스에는 XR8 오실로스코프가 포함됩니다. XR9 클래스에는 Infiniium UXR 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 Infiniium V-시리즈 오실로스코프는 고속 설계 디버그와 뛰어난 분석 통찰력을 보장하는 업계 최고의 정확도를 제공합니다.
Display size
15.4 inch
Maximum memory depth
2 Gpts
Analog channels
4
Maximum sample rate
80 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
UXR Series
Front-end connector size
3.5 mm
Maximum bandwidth
13 GHz
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 362,455,008
모델:
DSOV134A
배송:
수량
옵션
1
오실로스코프 - 인피니엄 13GHz 80/40 GSa/s 4채널 | 키사이트케어 Assured 첫 해 지원 | 일일 시작 지원. | 키사이트 1년 보증.
1
채널당 100 Mpts 메모리 포함
1
업그레이드 - V-시리즈용 착탈식 SSD 드라이브 - 1TB
1
직렬 트리거 하드웨어 없는 표준 모델
1
GPIB 카드 인터페이스 - 설치됨
1
성능 검증 및 디스큐 픽스처
1
교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년
포함 사항:
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.