검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
BV0028B PathWave BenchVue AC 전원 항공전자 표준 테스트 소프트웨어
항공전자 및 군사 표준 요구사항에 맞게 사전 컴플라이언스 테스트 가속화
항공전자 및 군사 표준 요구사항에 따라 손쉽게 AC 전원을 제어하고 사전 컴플라이언스 테스트를 가속화할 수 있습니다.
주요 특징
키사이트 PathWave BenchVue 항공전자 표준 테스트 소프트웨어는 항공전자 및 군사 표준 요구사항에 따라 손쉽게 AC 전원을 제어하고 사전 컴플라이언스 테스트를 가속화합니다.
- BV0026B의 모든 기능을 포함합니다
- DO-160 및 MIL-STD-704의 일부 개정에 따른 항공전자 표준 테스트
- 항공전자 표준 테스트 파라미터의 맞춤 설정 가능
- 다른 표준과 구성을 사용한 맞춤 테스트 목록 생성
- 항공전자 테스트가 실행 중인 동안 선택적인 데이터 로깅
- 항공전자 테스트에 대한 보고서 생성
- 항공전자 테스트 목록과 구성을 저장해 두었다가 필요할 때 다시 로드할 수 있습니다
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?