Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Novus 플러스 10GE/5GE/2.5GE/1GE 고정형 섀시는 듀얼-PHY 구성을 특징으로 하며, SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 인터페이스용 8개의 포트를 갖추고 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE 및 100M 속도를 지원합니다.
Form factor
Appliance
Interface speed modes
10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE
인터페이스
SFP+
Ports
8
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 Novus ONE PLUS 고정형 섀시는 모든 기능을 갖춘 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+)와 3단 또는 5단 속도 기능을 통해 고밀도 테스트 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. 키사이트 STAR 및 메트로놈 동기화를 사용하여 여러 섀시에서 테스트를 지원합니다. 다음 용도로 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.