HIGHLIGHTS

  • 주파수 범위 DC ~ 4GHz
  • 5개의 RF 포트가 있는 비종단 멀티포트 동축 스위치
  • 삽입 손실: < 0.20dB/2GHz, < 0.25dB/4GHz
  • SWR(쓰루 라인): < 1.1 ~ 2GHz, < 1.2 ~ 4GHz
  • 아이솔레이션: > 100dB/4GHz
  • 긴 수명 > 100만회 주기
  • 높은 반복성: < 0.03dB 일반
  • 전류 인터럽트 및 위치 표시 기능
8764A 5-Port Coaxial Switch

Interested in a 8764A?

Featured Resources for 8764A 5-Port Coaxial Switch, DC to 4 GHz

모든 리소스 보기

Want help or have questions?