검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
- DC ~ 18GHz의 주파수 범위
- 4개의 RF 포트가 있는 멀티포트 동축 스위치, 1개는 50Ω 종단
- 삽입 손실::< 0.20dB/2GHz, < 0.5dB /18GHz
- SWR(쓰루 라인): < 1.1 ~ 2GHz, < 1.2 ~ 12.4GHz, < 1.3 ~ 18GHz
- 아이솔레이션: > 90dB ~ 18GHz
- 긴 수명: > 100만회 주기
- 높은 반복성: < 0.03dB 일반(typical)
- 전류 인터럽트 및 위치 표시 기능
Interested in a 8763B?
Featured Resources for 8763B 4-Port Coaxial Switch, DC to 18 GHz
Want help or have questions?