검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
- 3 x 3, 2 x 4 및 1 x 5 블로킹 메트릭스 구성
- 자기식 잠금
- 소프트 핸드(Make-before-break) 방식 또는 하드 핸드오프(break-before-make) 방식 작동
- 500만회 이상의 사이클에서 뛰어난 반복성
- 우수한 아이솔레이션, 일반(typical)적으로 20GHz에서 > 100dB
- 광전자 표시기 및 인터럽트
- 종단 포트
- TTL/5V CMOS 호환(옵션)
키사이트 87406B 메트릭스 스위치는 자동화 테스트 및 측정, 신호 모니터링 및 라우팅 어플리케이션에 필요한 수명과 안정성을 제공합니다. 혁신적인 설계와 세심한 공정 제어를 통해 테스트 기기 및 스위칭 인터페이스에서 재현성이 매우 높은 스위칭 요소에 대한 요건을 만족시키는 스위치가 만들어집니다. 이 스위치는 1000만 사이클 이상에서 작동하도록 설계되었으며 최소 500만 사이클에 대한 모든 전기 규격을 만족합니다. 삽입 손실의 재현성도 매우 뛰어나기 때문에 측정 경로에서 임의 오류의 소스가 줄어들고 측정 불확실성이 개선됩니다. 스위치 수명은 생산 테스트 시스템, 위성 및 안테나 모니터링 시스템 및 테스트 계측에서 중요한 고려 요소입니다. 스위치의 수명이 길면 시스템 가동 시간이 증가하고 교정 주기와 스위치 유지관리가 줄어들어 소유 비용이 낮아집니다.
Interested in a 87406B?
Featured Resources for 87406B Coaxial Matrix Switch, DC to 20 GHz
Want help or have questions?