검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85134H Flexible Cable, 2.4 mm to 3.5 mm
-
해당 이미지가 없습니다.
Achieve phase stability with this 62.9-cm cable featuring a 2.4-mm female to 3.5-mm male connector
Achieve phase stability with this 62.9-cm cable featuring a 2.4-mm female to 3.5-mm male connector
HIGHLIGHTS
키사이트 85134H는 2.4 mm(female)2 - 3.5 mm(male) 커넥터가 있는 62.9 cm(24.75 인치) 길이의1 연성 케이블입니다. 케이블 주파수 범위는 반사 손실이 16 dB이상인 dc ~ 26.5 GHz입니다. 테스트 포트 커넥터에 대한 삽입 손실은 0.31 * sqrt (f) + 0.2 dB이며(여기서 f는 GHz 단위의 주파수임) 디바이스 커넥터에 대해서는 최대 주파수에서 1.8 dB입니다. 반강성/연성 케이블의 위상 안정도는 2.5인치 반경을 사용한 90도 굴곡으로 특성분석됩니다. 키사이트 85134H의 안정도1는 0.12 dB 미만이며 위상은 0.13o * f + 0.5o 미만입니다(여기서 f는 GHz단위의 주파수임).
1 케이블 길이 및 안정도는 추가 특성입니다.
2 특수 강도의 female 커넥터가 네트워크 분석기 테스트 포트에 연결하기 위해 특별히 설계되었지만 표준 male 커넥터와 쌍을 이루지는 않습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?