- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 교정 모듈 및 키트
- 85039B 이코노미 메커니컬 교정 키트, DC ~ 3 GHz, Type-F, 75옴
85039B 이코노미 메커니컬 교정 키트, DC ~ 3 GHz, Type-F, 75옴
85039B 이코노미 메커니컬 교정 키트, DC ~ 3 GHz
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
- DC ~ 3 GHz 주파수 범위
키사이트 85039B 교정 키트(옵션 M0F)는 type-F 개방, 단락 및 부하 표준(암/수)을 포함합니다. 이 교정 키트는 모든 75옴 네트워크 분석기 및 테스트 세트에서 75옴 type-F 커넥터가 있는 디바이스 측정에 사용할 수 있습니다. 이 키트에는 type-N 대 type-F 어댑터도 포함되어 있습니다. 이 키트의 더 경제적인 버전은 옵션 00F(암 표준 전용) 또는 옵션 00M(수 표준 전용)을 주문해서 구입할 수 있습니다. 이 키트 사양은 dc ~ 3 GHz입니다.

85039B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 85039B 이코노미 메커니컬 교정 키트, DC ~ 3 GHz, Type-F, 75옴
다른 도움이 필요하십니까?