모델:
66309D
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
키사이트 NU4 클래스 모바일 통신 DC 전원에는 66300 시리즈 전원이 포함됩니다.
키사이트 66309D 듀얼 출력 모바일 통신 DC 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기 회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공합니다.
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
2
Digital voltmeter
Yes
Battery emulation
No
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 0
모델:
66309D
배송:
수량
옵션
1
모바일 통신 DC 소스, 듀얼 출력 15V/3A, 12V/1.5A, DVM, GPIB | 키사이트 보증 - 3년 반환 | KeysightCare Assured 첫 해 지원
1
DC 전원 공급 장치 191-233VAC 작동, 50/60Hz
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.
키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중단을 최소화할 수 있어 테스트 시스템 처리량이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템은 여러 모드에서 디바이스가 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며, 휴대폰 제조업체는 키사이트가 개발한 기능을 사용하여 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 감지할 수 있습니다.
키사이트 66309D 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전원과 배터리 충전기 전기 회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공하므로, 고객은 동일한 장비를 사용하여 휴대폰 및 충전기 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 기능을 통해 랙 공간을 줄일 수 있으며(하프 랙 박스에 2개 출력) 2개의 전원 공급 장치를 별도로 마련할 필요가 없습니다. 66309D DC 소스는 디지털 전압계를 내장하고 있어 66309B의 모든 기능을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.