검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11922C Adapter, 1.0 mm (m) to 2.4 mm (f), DC to 50 GHz
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
HIGHLIGHTS
- 85/110GHz 1mm 테스트 시스템을 위한 측정 정확도 및 다기능성
- 온웨이퍼 및 동축 측정에 편리하게 사용
- 삽입 손실: 0.7dB
- 반사 손실: 20dB
- 최대 CW 전력: 10W
- 반복성: -35dB(1.0mm); -44dB(2.4mm)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?