11921H Adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (m), DC to 67 GHz
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
Punchout Threshold Error
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
HIGHLIGHTS
- 110GHz 1mm 테스트 시스템을 위한 측정 정확도 및 다기능성
- 온웨이퍼 및 동축 측정에 편리하게 사용
- 삽입 손실: 0.5dB
- 반사 손실: 20dB
- 최대 CW 전력: 10W
- 반복성: -35dB(1.0mm), -40dB(1.85mm)
키사이트 11921H 고정밀 1.85mm 동축-동축 어댑터를 사용하면 높은 주파수에서 동축 장치를 쉽게 측정할 수 있습니다. 이 어댑터는 임피던스가 50옴이고 주파수 범위가 DC ~ 67GHz인 부품 측정에 적합하게 설계되었습니다.
- 110GHz 1mm 테스트 시스템을 위한 측정 정확도와 다용도성
- 온-웨이퍼 및 동축 측정에 편리한 사용
- 삽입 손실: 0.05dB
- 반환 손실: 20dB
- 최대 CW 전력: 10W
- 재현성: -35dB (1.0mm); -40dB (1.85mm)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?