검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11903A 어댑터, 2.4 mm (m) ~ Type-N (m), DC ~ 18 GHz
반사 손실이 >28 dB이고 반복도가 -48 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다
반사 손실이 >28 dB이고 반복도가 -48 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다.
주요 특징
우수한 RF 성능
- 반사 손실: > 28 dB
- 반복도: -48 dB
특징
- 전기 길이: 46.1 mm(1.82인치)
- 전체 길이: 49.1 mm(1.93인치)
- 직경: 22.0 mm(0.86인치)
키사이트 11903A는 작동 주파수가 dc ~ 18 GHz인 계측 등급의 2.4 mm(수)-type-N(수) 어댑터입니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?