Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 어플리케이션 소프트웨어입니다.
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 어플리케이션 소프트웨어입니다.
PW9111EDU
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 어플리케이션 소프트웨어입니다.
PathWave BenchVue Lab Management and Control Solution은 LAN 또는 WLAN을 통해 모든 장비를 상호 연결할 수 있는 네트워크 기반 어플리케이션으로, 교육자가 실험실 내 모든 장비를 원활하게 연결하고 모니터링할 수 있도록 지원하는 중앙 집중식 컨트롤을 제공합니다. 중앙 집중식 실험실 구성, 자산 관리 및 대량 테스트 장비 펌웨어 업데이트로 장비 간의 연결뿐 아니라, 실험실, 클라우드, 그리고 차세대 혁신까지 연결할 수 있습니다.
디바이스 특성화 개선을 위해 손쉽게 동적 전자 부하를 제어하고 테스트 자동화를 구축하고 시간 경과에 따른 측정값을 시각화할 수 있습니다.
디바이스 특성화 개선을 위해 손쉽게 동적 전자 부하를 제어하고 테스트 자동화를 구축하고 시간 경과에 따른 측정값을 시각화할 수 있습니다.
BV0012B
디바이스 특성화 개선을 위해 손쉽게 동적 전자 부하를 제어하고 테스트 자동화를 구축하고 시간 경과에 따른 측정값을 시각화할 수 있습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전자 부하 앱은 손쉽게 동적 전자 부하를 제어하고, 테스트를 자동화하고, 시간 경과에 따른 측정값을 시각화하여 디바이스 특성 분석을 개선합니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
BV0003B
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
쉬운 전원 공급기 제어를 통해 트렌드 차트에서 I/V 데이터를 시각화하고 파라미터를 설정할 수 있도록 지원합니다.
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
PW9252A
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
Keysight PW9252A PathWave advanced power control and analysis software provides seamless access to sophisticated sourcing and measurement capabilities in the N6705C DC power analyzer, RP7900 Series regenerative power system, and N7900 Series advanced power system power supplies. The advanced tool enables precise control and analysis of voltage and current measurements across multiple N6705C, N7900, RP7900 Series, or E36150 Series devices. The PW9252A enables you to do the following:
Software Download
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
PW9253A
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
The PW9253A is an advanced tool designed to provide higher accuracy, repeatability, and safety by using emulation based on a unique battery model. It enables you to analyze your device's power consumption, emulates real batteries, and imports existing battery models for testing. Each license connects to one instrument, with support for up to 10 instruments simultaneously, enabling scalable and comprehensive testing.
The PW9253A enables you to do the following:
Software Download
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
PW9254A
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
This bundle supports up to 10 instruments concurrently and offers real-time data sharing between power control analysis and battery testing applications. Purchasing the bundle enables you to do the following:
Software Download