10 MHz ~ 40 GHz USB 광대역 다이내믹 레인지 평균 전력 센서

키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.

제품 이미지
  • Connector type

    2.92 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • 커넥티비티

    USB

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 주파수 범위 10 MHz – 40 GHz
  • 소신호 측정을 위한 -70 ~ +20 dBm의 넓은 동적 범위와 USB 연결성
  • 초당 50,000회 판독의 빠른 실시간 측정
  • 모든 연속 펄스를 측정할 수 있도록 데드 타임이 없는 실시간 측정
  • 평균 모드 시간 선택 기능은 평균 및 시간 선택 평균 전력 측정에 대해 전체 동적 범위를 지원합니다.
  • 내부 제로 및 자동 교정은 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄여줍니다.
  • 귀하의 장비는 추가 비용 없이 BenchVue Basic 전력계/센서 제어 및 분석 앱(BV0007B)을 사용하여 제어할 수 있습니다. 이 앱은 장비 연결 및 제어를 간소화합니다. 기본 버전에는 KeysightCare 지원이 포함되어 있지 않으며 라이선스 버전보다 한 단계 낮은 버전입니다. 최신 기능 및 지원에 액세스하려면 BenchVue 전력계/센서 제어 및 분석 앱의 라이선스(유료) 버전을 사용할 수 있습니다.

키사이트테크놀로지스의 U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 전력 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26 dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 50,000 readings/sec의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 또한 내부 제로 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다. 

키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.