모델:
U1282A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 DM4 클래스 휴대형 DMM에는 U1200 핸드형 DMM이 포함됩니다.
3미터 낙하를 견뎌낼 수 있는 내구성을 갖춘 견고한 60K 카운트, IP67 내수 및 내분진성의 DMM. 800시간의 배터리 수명. 카운터, 비접촉식 전압 검출 및 사각파 출력을 포함합니다.
Display type
LCD
Digits of resolution
4 ½
Maximum reading speed
40 readings/s
Measurement functions
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test with visual and audio alerts, Temperature
Maximum measurable resistance
600 MΩ
Battery life
800 hours
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 0
모델:
U1282A
배송:
수량
옵션
1
True RMS 60000 카운트 핸드형 DMM | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 보증, 포함된 액세서리 3개월
1
키사이트 반환 보증 - 3년.
1
배터리 - 비충전식 AA 1.5V
1
테스트 데이터가 포함된 상업용 교정 인증서
포함 내역:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.