Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
The Scienlab 측정 및 제어 모듈 SL1065B – 아날로그 입력은 전압 및 전류(예: 배터리 모듈 또는 팩의 단일 셀 전압) 측정을 위한 랙 마운트형 측정 및 제어 모듈입니다. 완전히 갈바닉 절연된 측정 입력을 갖추고 있으며, 모든 측정값을 정밀 시간 프로토콜(PTP)을 통해 동기적으로 기록하고 공통 타임스탬프를 부여합니다.
Form factor
Rack mounted
Maximum power
N/A
Measurement type
Analog in
Battery Types
CellModulePack
Mains voltage
240 VAC
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Scienlab SL106XX 시리즈는 다양한 테스트, 측정 및 제어 작업을 지원합니다. 필요에 따라 측정 작업과 범위를 결합할 수 있습니다.
이 제품은 까다로운 측정 작업을 수행하는 데 이상적이며, 예를 들어 항온항습 챔버와 같은 어려운 환경 조건에서도 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 최고 품질, 견고성, 쉽고 직관적인 작동을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.