Scienlab 저전류 배터리 셀 테스트 시스템, 208 VAC 3상

최대 96채널 테스트 가능; 각 채널은 3가지 전류 범위를 포함하여 저전류 측정 시 판독 오차를 절반으로 줄입니다. 380~400VAC에는 SL1035A를, 208VAC 3상에는 SL1036A를 선택하십시오.

제품 이미지
  • Form factor

    Cabinet

  • Measurement type

    N/A

  • Maximum power

    120

  • Mains voltage

    208

  • Battery Types

    Cell

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

SL1036A Scienlab 저전류 배터리 셀 테스트 시스템

저전류 배터리 셀 테스터는 저전류 셀을 정밀하게 특성화하는 데 이상적입니다. 각 채널에는 저전류 측정 시 판독 오류를 절반으로 줄이는 세 가지 전류 범위가 포함되어 있습니다. 각 채널에는 온도 및 기준 전극 연결을 위한 입력도 포함되어 있습니다. 380-400 AC 주전원(유럽 버전)용 SL1035A 또는 208 VAC AC 주전원(미국 버전)용 SL1036A를 선택할 수 있습니다. 그 후, 세 가지 표준 구성 중 하나를 선택하십시오: 10A의 48채널, 60채널 또는 5A의 96채널.

  • 최대 96개의 독립적으로 제어되는 채널
  • 세 가지 측정 전류 범위
  • 내장형 전기화학 임피던스 분광법(EIS)