고속 정밀 SMU(100 fA, 60 V, 1 MSa/s)

동급 최고 수준의 동적 / 펄스형 측정이 가능한 고속 SMU를 사용하십시오. 최대 1 MSa/s의 빠른 샘플링 속도에서 최소 50 µs의 좁은 펄스 측정을 수행할 수 있어 광범위한 신규 어플리케이션에 적합합니다.

제품 이미지
  • 출력당 최대 전류

    3.5 A

  • 출력당 최대 전압

    60 V

  • Number of outputs

    N/A

  • Maximum output current

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • Platform

    PZ2100A Mainframe

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Maximum power

    N/A

  • 유형

    High-Speed Precision SMU

  • Minimum Pulse Width

    50 µs

  • 최소 전류 측정 분해능

    100 fA

  • Maximum sample rate

    1 MSa/s

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 PZ2120A는 동급 최고의 좁은 펄스 폭, 고속 디지타이저 모드, 매끄러운 전류 측정 범위가 강점인 비용 효과적인 고속 정밀 소스/측정 장치(SMU)입니다. 수직 공진 표면 발광 레이저(VCSEL, Vertical Cavity Surface Emitting Laser) 옵티컬 디바이스 및 집적 회로(IC) 테스트와 같은 새로운 여러 응용 분야에서 넓은 동적 범위로 좁은 펄스형 측정과 고속 동적 측정이 가능합니다. 또한 측정 노이즈가 적어 더 짧은 간격 시간으로 측정이 가능하며 원활한 전류 측정 범위 지정 기능이 넓은 동적 범위를 지원하고 변경 시간을 없애 테스트 스루풋이 개선됩니다.

  • 최대 출력: 60 V / 3.5 A DC / 10.5 A 펄스
  • 최소 분해능: 6 µV/100 fA
  • 저전류 측정 노이즈: 400 fArms, 1 PLC(power line cycle)
  • 최소 펄스 폭: 50 µs
  • 고속 디지타이저 모드(최대 샘플링 속도: 1 MSa/s)
  • 원활한 전류 측정 범위의 동적 측정을 위한 넓은 동적 범위
  • 고속 트랜션트, 3.5 V/µs의 최대 슬루율