Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 CuSIM은 미드홀 인터페이스를 통해 트래픽을 에뮬레이션하여 O-RAN O-DU의 기능, 성능, 적합성을 검증할 수 있는 CU 에뮬레이터입니다.
Sub system simulated
O-Gnb, O-CU
Test types
O-DU northbound
Interfaces supported
F1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
CuSIM은 미드홀 인터페이스를 통해 O-RAN O-DU의 기능, 성능, 적합성을 검증할 수 있는 CU 에뮬레이터입니다. 확장성이 뛰어난 CuSIM은 O-CU를 에뮬레이션할 수 있으며 아키텍처의 확장성을 테스트하려는 O-DU 벤더를 대상으로 합니다. CuSIM은 5G 독립형(SA) RAN 구성을 종단시킬 수 있으며 에뮬레이션된 5G 코어를 포함합니다. 이 소프트웨어 솔루션(하드웨어 선택적 이용 가능)은 RuSIM(키사이트의 UE/RU 에뮬레이터)을 통한 랩어라운드 DU 테스트 구성 및 UeSIM(키사이트의 UE 에뮬레이터)을 통한 랩어라운드 RU+DU 테스트 구성으로 결합할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.