XN4급 USB 벡터 네트워크 분석기, 최저 주파수 100 kHz, 최고 주파수 26.5 GHz

소형, 페이스리스 USB 벡터 네트워크 분석기(VNA). 테스트 크기를 대폭 줄여주는 유연한 4포트 VNA. 최대 26.5GHz GHz.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • Number of built-in ports

    4

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    2

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 유연한 소형의 고성능 VNA가 100 kHz ~ 26.5 GHz의 주파수 범위를 제공합니다.
  • 선택 품목인 보조 소스가 제공됩니다(옵션 402).
  • RF 테스트에 대한 깊이 있는 통찰력을 얻을 수 있는 다양한 측정 애플리케이션 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 키사이트의 고성능 PNA와 동일한 직관적인 GUI를 채택하고 있습니다.
  • 모든 키사이트 전자 교정(ECal) 모듈이 지원되므로 빠른 교정이 가능합니다.

포함 내역:

  • 퀵 스타트 가이드
  • USB 3.0 케이블 어셈블리
  • 전원 공급기, 외부 AC-DC 어댑터
  • 전원 코드
  • 교정 인증