XN4급 USB 벡터 네트워크 분석기, 최저 주파수 9 kHz, 최고 주파수 9 GHz

컴팩트한 페이스리스 USB 벡터 네트워크 분석기(VNA). 테스트 규모를 대폭 줄여주는 유연한 2포트 VNA. 최대 9GHz.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    9 GHz

  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

P5002A XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기
P5002A XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기

모델:

P5002A

수량

옵션

1

벡터 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 9 GHz, 2포트 | KeysightCare Assured 첫 해 지원 | 키사이트 보증 서비스 - 1년. | 포함 - 장비 기본 사항 및 작동 시작 가이드. | 포함된 액세서리 3개월 보증 | 키사이트 보증 서비스 - 3년.

1

KeysightCare Assured - 3년 연장 (키사이트 반환 연장 보증 포함)

1

2 포트, 9 kHz ~ 9 GHz

1

내부 1차 소스에 펄스 변조기 추가

1

스펙트럼 분석 하드웨어

1

전력 센서; USB 평균 열전대, 10MHz-18GHz

1

전력 센서 케이블; 5피트(1.5m)

1

커넥터, Type-N, (DC Block) 10MHZ-18GHZ

하이라이트

  • 9kHz ~ 9GHz의 주파수 범위
  • 유연한 고성능 컴팩트 VNA
  • RF 테스트에 대한 더 깊은 통찰력을 확보하기 위해 광범위한 측정 애플리케이션 중에서 선택
  • 키사이트의 고성능 PNA와 동일한 직관적인 GUI 탑재
  • 모든 키사이트 전자 교정(ECal) 모듈을 위한 지원으로 빠르게 교정
포함 사항:
  • 퀵 스타트 가이드
  • USB 3.0 케이블 어셈블리
  • 전원 공급기, 외부 AC-DC 어댑터
  • 전원 코드
  • 교정 성적서