모델:
P5001A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기에는 Streamline 시리즈 VNA가 포함됩니다.
컴팩트한 페이스리스 USB 벡터 네트워크 분석기(VNA). 테스트 규모를 대폭 줄여주는 유연한 2포트 VNA. 최대 6.5GHz.
Maximum frequency
6.5 GHz
Number of built-in ports
2
Maximum output power
10 dBm
Maximum number of sources
1
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 91,065,000
모델:
P5001A
배송:
수량
옵션
1
벡터 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 6.5 GHz, 2포트 | KeysightCare Assured 첫 해 지원 | 키사이트 보증 서비스 - 1년. | 포함 - 장비 기본 사항 및 작동 시작 가이드. | 포함된 액세서리 3개월 보증 | 키사이트 보증 서비스 - 3년.
1
KeysightCare Assured - 3년 연장 (키사이트 반환 연장 보증 포함)
1
2 포트, 9 kHz ~ 6.5 GHz
1
내부 1차 소스에 펄스 변조기 추가
1
스펙트럼 분석 하드웨어
1
전력 센서; USB 평균 열전대, 10MHz-18GHz
1
전력 센서 케이블; 5피트(1.5m)
1
커넥터, Type-N, (DC Block) 10MHZ-18GHZ
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.