FieldFox 클래스 핸드형 신호 분석기, 50GHz

N9962A는 휴대형 마이크로파 스펙트럼 분석기입니다. 선택 가능한 기능으로는 풀 밴드 트래킹 제너레이터 및 프리앰프, 간섭 분석기, 타임 게이팅, VSWR, 반사, 내장형 전력계 및 GPS 수신기가 포함됩니다.

제품 이미지
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    50 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N9962A FieldFox
N9962A FieldFox

모델:

N9962A

수량

옵션

1

FieldFox 50GHz 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기 | 키사이트 보증 서비스 - 3년. | 미국/캐나다/유럽/중국 외 지역용 AC/DC 어댑터

하이라이트

기능이나 휴대성을 희생하지 마십시오.

키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 키사이트 FieldFox 구성을 선택합니다.

  • 예열 단계 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정(± 0.5 dB)을 수행하십시오.
  • 10 MHz 광 프리 실시간 대역폭으로 간헐적 신호를 캡처하십시오.
  • 휴대용 솔루션을 사용한 레이더 펄스 프로파일을 특성화하십시오.
  • 5G TF 및 LTE에 대한 OTA(Over-the-Air) 측정을 수행하십시오.
  • RF 신호 모니터링 및 분석을 위한 I/Q 데이터를 캡처하십시오.
  • 지리적 위치와 타임스탬핑에 GPS/GNSS를 사용하십시오.
  • 3.2 kg(7.1파운드)의 소지하기 쉬운 가벼운 장치.

포함 내역:

  • AC/DC 어댑터
  • 현지화된 전원 코드
  • 리튬 이온 충전식 배터리
  • 백팩 및 어깨끈이 있는 소프트 운반 케이스
  • 빠른 참조 가이드