FieldFox 클래스 핸드형 신호 분석기, 10 GHz

내구성이 뛰어난 경량 소프트웨어 정의 10 GHz 스펙트럼 분석기

제품 이미지
  • Maximum frequency

    10 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

FieldFox 휴대용 분석기로 어디서나 분석이 가능합니다

3 kHz ~ 4 GHz 범위의 고성능 스펙트럼 및 네트워크 분석으로 분석의 잠재력을 실현하십시오. 계속 진화하는 요구에 가장 잘 맞는 소프트웨어 정의 FieldFox 구성을 선택하십시오.

  • 최대 120 MHz 끊김 프리 실시간 대역폭으로 찾기 힘든 신호를 캡처하십시오.
  • 예열 단계 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정(± 0.15 dB)을 수행하십시오.
  • 5G NR 및 LTE에 대한 OTA(Over-the-Air) 측정을 수행하십시오.
  • 지리적 위치와 타임스탬핑에 GPS/GNSS를 사용하십시오.
  • 3.4 kg(7.4파운드)의 소지하기 쉬운 가벼운 장치.

포함 내역:

  • 기본 모델: 스펙트럼 분석기(SA)
  • AC/DC 어댑터
  • 현지화된 전원 코드
  • 충전식 리튬 이온 배터리
  • 백팩 및 어깨끈이 있는 소프트 운반 케이스
  • 빠른 참조 가이드