FieldFox 클래스 핸드형 복합 분석기, 26.5GHz

내구성이 뛰어난 경량의 케이블 및 안테나 분석기, 스펙트럼 분석기, 네트워크 분석기 등

제품 이미지
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N9918A FieldFox 클래스 핸드형 복합 분석기
N9918A FieldFox 클래스 핸드형 복합 분석기

모델:

N9918A

수량

옵션

1

FieldFox 26.5 GHz 마이크로파 분석기 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | Keysight 보증으로 돌아가기 - 3년. | 미국/캐나다용 AC/DC 어댑터

하이라이트

기능이나 휴대성을 희생하지 마십시오.

키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 키사이트 FieldFox 구성을 선택합니다.

  • 표준 모델에는 케이블 및 안테나 분석기가 포함됩니다.
  • 선택 품목인 VNA, 스펙트럼 분석기, 내장형 전력계, 벡터 전압계 등으로 역량을 확장하십시오.
  • 동일한 스위프로 DTF 및 TDR을 측정해 시간을 절약하십시오.
  • 4개의 모든 S-파라미터를 동시에 측정하십시오.
  • 예열 단계 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정(± 0.5 dB)을 수행하십시오.
  • QuickCal로 쉽게 교정하십시오.
  • 3.0 kg(6.6파운드)에 불과한 업계에서 가장 가벼운 올인원 분석기를 사용하십시오.

포함 내역:

  • AC/DC 어댑터
  • 현지화된 전원 코드
  • 리튬 이온 충전식 배터리
  • 백팩 및 어깨끈이 있는 소프트 운반 케이스
  • 빠른 참조 가이드