NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 60 V, 55 A, 3.3 kW

제품 이미지
  • Maximum current per output

    55 A

  • Maximum power

    3300 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    120 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Programming accuracy

    60 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    150 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N8737A NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 3.3 kW
N8737A NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 3.3 kW

모델:

N8737A

수량

옵션

1

60V, 55A, 3300W 정전압 전원 공급 장치; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | Keysight 보증으로 돌아가기 - 3년. | Keysight 보증으로 돌아가기 - 3년.

1

60V, 55A, 3300W 직류 전원 공급 장치; GPIB, LAN, USB, LXI

1

DC 전원 공급기 190-240V, 단상 AC, 50/60Hz 입력 (LINE CORD OPT 831 또는 832와 함께 사용)

1

DC 전원 공급기 190-240V, 단상 AC, 50/60Hz 입력 (LINE CORD OPT 831 또는 832와 함께 사용)

1

Power cord, Europe, no plug, 4mm, 3-wire, 2.5m

1

Power cord, Europe, no plug, 4mm, 3-wire, 2.5m

하이라이트

DC 출력 정격

  • 전압: 60V
  • 전류: 55A
  • 전력: 3300W

프로그래밍 정확도

  • 전압: 0.05% + 30 mV
  • 전류: 0.1% + 110mA

출력 리플 및 노이즈

  • CV p-p: 60mV
  • CV rms: 8mV

키사이트의 기본 DC 전원 공급기는 적은 예산에 맞는 필수 기능을 제공합니다. 키사이트 N8737A는 60V, 55A, 3300W, 단일 출력 전원 공급기를 소형2U 패키지로 제공합니다. 또한 유연한 AC 입력 옵션, 출력 전압과 전류의 아날로그/저항 제어를 제공하며 여러 공급기의 병렬 및 직렬 연결을 통해 출력 전류 또는 전압을 높일 수 있습니다.

AC 입력 전압 옵션은 신중하게 선택하십시오. AC 입력 전압 하드웨어는 공장에서 영구적으로 설치되며 배송 후에는 어떤 상황에서도 변경할 수 없습니다.

잘못된 AC 입력 전압 옵션을 구매하고 배송받은 경우에는 장치를 반품해야 합니다. 제품 반품 시 키사이트의 승인이 있어야 하며 관련 비용이 소요됩니다. 그런 다음 새로 주문해야 합니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.