Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP5 클래스 광 레퍼런스 송신기에는 N7718C가 포함됩니다.
단일 모드 광섬유 광 레퍼런스 송신기는 레인당 200G 설계 검증 및 레인당 400G 연구를 가능하게 합니다.
Fiber mode
Single-mode
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
대역폭
>60 GHz
Output power
6
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
광 트랜시버 제조업체와 광 인터커넥트 솔루션 제공업체는 레인당 200Gbps를 초과하는 데이터 속도에서 표준 준수를 검증하고 상호 운용성을 보장해야 합니다. 한편, 레인당 400Gbps 데이터 속도에 대한 연구는 이미 시작되었습니다.
광 수신기 스트레스 테스트 자동화
턴키 키사이트 N4917DJCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션은 M8050 시리즈 BERT 및 N7718C로 구성됩니다. 광 수신기 설계자는 주어진 신호 품질을 가진 자체 송신기를 사용하는 대신, 이 솔루션을 사용하여 120Gbaud 광 송신기를 시뮬레이션하여 가변 조건에서 수신기를 검증할 수 있습니다. 이러한 조건에는 광 소광비 및 TDECQ뿐만 아니라 노이즈, 지터 및 간섭과 같은 스트레스 조건이 포함됩니다.
M8050 시리즈 BERT에 의해 구동되는 N7718C 광 레퍼런스 송신기는 깨끗하고 스트레스가 가해진 신호를 생성합니다. 이 접근 방식은 다가오는 IEEE 802.3dj 표준 준수를 위한 광 수신기 설계의 자동화된 테스트를 가능하게 합니다.
M8199B AWG와 함께 사용하면 N7718C는 NRZ, PAM4, PAM6, PAM8 파형과 같은 IM-DD 신호를 생성할 수 있습니다. 이 기능은 레인당 400Gbps 전송 연구를 가능하게 하여 3.2Tbps 링크의 길을 열어줍니다.
RF 증폭기 불필요
N7718C는 낮은 Vpi를 가지므로, 사용자는 더 깨끗한 광 신호를 얻기 위해 항상 지터를 추가할 수 있는 RF 증폭기가 필요하지 않습니다.
자동 바이어스 제어
N7718C의 자동 바이어스 제어 모드는 직교점에서 디더링 없이 작동합니다. 따라서 광 신호에 원치 않는 스펙트럼 구성 요소를 주입하지 않습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.