단일 포트 조정 가능한 레이저 시스템 소스

새로운 N7711A 단일 포트 조정 가능 레이저는 최신 송신 시스템의 현실적인 부하를 위한 이상적인 소스입니다. C-대역과 L-대역 버전으로 제공되는 이 제품은 너비가 1/2 19인치에 높이가 1-유닛입니다.

제품 이미지
  • 신호 대 SSE 비

    Typical 50 dB/nm

  • Tunability

    Stepped

  • Absolute wavelength accuracy

    ±22 pm

  • Maximum power

    15 dBm

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 원활한 파장 범위: 새로운 옵션 3xx는 C-대역과 L-대역 채널 간 파장 간격을 제거합니다
  • 1/2 19인치 너비, 1-유닛 높이의 소형 계측기 형식;
  • 파장 그리드(ITU-T 100 GHz, 50 GHz, 25 GHz, 임의 그리드)에 맞게 조정 가능
  • 100 kHz 미만의 좁은 선폭과 ±6 GHz보다 큰 오프셋 그리드 조정으로 코히어런트 혼합 애플리케이션과 새로운 복잡한 변조 형식에 적합
  • 최대 +15 dBm의 출력 전력(6 dB의 전력 조정 범위)
  • Panda 편광 유지 파이버 장착

키사이트 N7711A 및 N7714A 조정 가능 레이저는 C-대역 또는 L-대역 파장 범위로 제공되는 1-포트 및 4-포트 소스입니다. 선폭이 좁고 오프셋 그리드 미세 조정 기능이 있어 최신 통신 시스템의 현실적인 부하를 제공하기에 적합한 소스입니다. 모든 모델은 다른 모델 키사이트 조정 가능 레이저와 마찬가지로 지정된 파장 범위 내 파장 지점에 도달할 수 있습니다. 이 모드에서는 키사이트의 풀 사이즈 및 조정 가능한 소형 레이저 계열을 기반으로 한 기존 테스트 설정과의 코드 호환성이 큰 장점입니다. 시스템 부하 분야에서는 단순히 채널 인덱스를 변경하여 시스템 송신기와 같은 레이저를 그리드 조정하는 것이 바람직할 수 있습니다. 채널 그리드는 50 GHz와 같은 표준 ITU-T 그리드 간격과 임의 그리드에 맞게 조정할 수 있습니다. 마찬가지로, 선택한 그리드의 제로 주파수(기본 채널)는 조정 가능합니다. 12 GHz 미세 조정 범위를 활용하면 주파수를 디튜닝할 수 있습니다.