DC 전원 모듈, 100V, 1A, 100W

제품 이미지
  • Maximum current per output

    1 A

  • Maximum power

    100 W

  • Maximum voltage per output

    100 V

  • Number of outputs

    1

  • Type

    Module - Basic

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    200 mV

  • Noise and ripple

    30 mVpp

  • Output response time

    0.2 ms

  • Programming accuracy

    200 mV

  • Up / down programming settling time

    20 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    32 ms

  • Applications

    General purpose testing

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N6746B DC 모듈, 100V, 1A, 100W
N6746B DC 모듈, 100V, 1A, 100W

모델:

N6746B

수량

옵션

1

DC Power Module 100V,1A,100W | KeysightCare Technical Support - 3 years | Return to Keysight Warranty - 3 years.

하이라이트

출력 정격

  • 전압: 100 V
  • 전류: 1 A
  • 전력: 100 W

프로그래밍 정확도(23°C ±5 °C에서)

  • 전압: 0.1% +100 mV
  • 전류: 0.15% + 10 mA

리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압 rms: 18 mV
  • 전압(피크투피크): 30 mV
  • 전류 rms: 2 mA

키사이트 N6746B는 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 100 W 기본 DC 전력 모듈로, DUT에 전력을 공급하거나 픽스처 컨트롤과 같은 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하는 데 적합합니다.

이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전원 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전원 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.