Modell:
N6746B
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Maximum current per output
1 A
Maximum power
100 W
Maximum voltage per output
100 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
200 mV
Noise and ripple
30 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
200 mV
Up / down programming settling time
20 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 1 399
Modell:
N6746B
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Gleichstrom-Leistungsmodul 100V,1A,100W | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight-Garantie (Rücksendung an Keysight) - 3 Jahre.
Das Keysight N6746B ist ein 100-W-Gleichstrom-Basismodul, das programmierbare Spannung und Stromstärke, Mess- und Schutzfunktionen zu einem sehr günstigen Preis bietet. Dadurch eignen sich diese Module zur Stromversorgung des Prüflings oder zur Stromversorgung von ATE-Systemressourcen wie z. B. der Vorrichtungssteuerung.
Dieses Modul wird sowohl im kompakten, 1 HE hohen N6700 Low-Profile Modular Power System (für ATE-Systeme) als auch im N6705 DC Power Analyzer (für Labortests) mit mehreren Ausgängen verwendet. GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sind Standard. Wählen Sie aus über 20 verschiedenen DC-Leistungsmodulen mit unterschiedlichen Leistungsumfängen – von einfach bis hochpräzise – und einer Leistung von 20 bis 500 W.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.