DC 전원 모듈, 20 V, 2.5 A, 50 W

N6733B는 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 또는 N6705 DC 전원 분석기에 사용되는 1-슬롯 50 W 프로그래밍 가능 DC 전원 모듈입니다.

제품 이미지
  • 출력당 최대 전류

    2.5 A

  • Maximum power

    50 W

  • 출력당 최대 전압

    20 V

  • Number of outputs

    1

  • 유형

    Module - Basic

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    14 mVpp

  • Output response time

    0.2 ms

  • Programming accuracy

    40 mV

  • Up / down programming settling time

    20 ms

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    32 ms

  • 어플리케이션

    General purpose testing

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N6733B DC 모듈, 20V, 2.5A, 50W
N6733B DC 모듈, 20V, 2.5A, 50W

모델:

N6733B

수량

옵션

1

DC 전원 모듈 20V, 2.5A, 50W | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 기간 - 3년

하이라이트

키사이트 N6735B 50 W 기본 DC 전원 모듈은 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공합니다. 이 모듈을 사용하여 픽스처 컨트롤과 같은 DUT 또는 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하십시오.

이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전원 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 300 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전원 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.

출력 등급

  • 전압: 20 V
  • 전류: 2.5 A
  • 전력: 50 W

프로그래밍 가능 정확도(23°C ±5°C)

  • 전압: 0.1% + 20 mV
  • 전류: 0.15% + 20 mA

리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압 rms: 3 mV
  • 전압 피크-피크: 14 mV
  • 전류 rms: 2 mA

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.