Gleichstromversorgungsmodul, 20V, 2.5A, 50W

Produktbild
  • Maximum current per output

    2.5 A

  • Maximum power

    50 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Number of outputs

    1

  • Type

    Module - Basic

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    14 mVpp

  • Output response time

    0.2 ms

  • Programming accuracy

    40 mV

  • Up / down programming settling time

    20 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    32 ms

  • Applications

    General purpose testing

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

N6733B Basismodell
N6733B Basismodell

Modell:

N6733B

QTY

Optionen

1

Gleichstrom-Leistungsmodul 20 V, 2,5 A, 50 W | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.

N6733B mit Ausgangstrennrelais
N6733B mit Ausgangstrennrelais

Modell:

N6733B

QTY

Optionen

1

Gleichstrom-Leistungsmodul 20 V, 2,5 A, 50 W | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.

1

Ausgangstrennrelais

N6733B mit Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais
N6733B mit Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais

Modell:

N6733B

QTY

Optionen

1

Gleichstrom-Leistungsmodul 20 V, 2,5 A, 50 W | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.

1

Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais

Highlights

Das Keysight N6733B 50-W-Basis-Gleichstrommodul bietet programmierbare Spannung und Stromstärke sowie Mess- und Schutzfunktionen zu einem sehr günstigen Preis. Verwenden Sie dieses Modul zur Stromversorgung von Prüflingen oder Systemressourcen des automatisierten Testsystems (ATE), wie z. B. der Vorrichtungssteuerung.

Dieses Modul wird sowohl im kompakten, 1 HE hohen N6700 Low-Profile Modular Power System (für ATE-Systeme) als auch im N6705 DC Power Analyzer (für Labortests) mit mehreren Ausgängen verwendet. GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sind standardmäßig gegeben. Wählen Sie aus über 20 verschiedenen DC-Leistungsmodulen mit unterschiedlichen Leistungsumfängen – von einfach bis hochpräzise – und einer Leistung von 20 bis 300 W.

Ausgangswerte

  • Spannung: 20 V
  • Strom: 2.5 A
  • Leistung: 50 W

Programmiergenauigkeit (bei 23 °C ±5 °C)

  • Spannung: 0.1% + 20 mV
  • Strom: 0.15% + 20 mA

Restwelligkeit und Rauschen (20 Hz bis 20 MHz)

  • Spannung (eff.): 3 mV
  • Spannung Spitze-Spitze: 14 mV
  • Effektivwert des Stroms: 2 mA

Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.