NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 150 V, 5 A, 750 W

단일 출력 750W N5750A는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 컴플라이언스, 그리고 출력 전압 및 전류에 대한 아날로그/저항 제어를 제공합니다.

제품 이미지
  • 출력당 최대 전류

    5 A

  • Maximum power

    750 W

  • 출력당 최대 전압

    150 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    300 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Programming accuracy

    150 mV

  • Command processing time

    55 ms

  • Maximum current (nominal)

    20 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    300 V

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N5750A 750 W
N5750A 750 W

모델:

N5750A

수량

옵션

1

DC 전원 공급 장치 150V, 5A, 750W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 - 3년.

1

전원 코드 - 유럽 대륙

하이라이트

출력 정격

  • 전압: 150 V
  • 전류: 5 A
  • 전력: 750 W

단일 출력 750W N5750A는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 컴플라이언스, 그리고 출력 전압 및 전류에 대한 아날로그/저항 제어를 제공합니다. 또한 소형 1U 패키지로 신뢰할 수 있는 성능과 향상된 기능을 제공합니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.