Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP1 클래스 광파 부품 분석기에는 N4300 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 N4372E 광파 컴포넌트 분석기는 최대 110 GHz까지 광 TX 및 RX의 고주파수 파라메트릭 테스트를 지원합니다.
Type
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode
Maximum frequency
110 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N5290A 및 N5291A 900 Hz ~ 110/120 GHz PNA 밀리미터파 시스템을 기반으로 하는 새로운 N4372E 광파 컴포넌트 분석기는 광 수신기 테스트와 광 송신기 테스트 모두를 위한 탁월한 대역폭을 제공합니다.
키사이트 N4372E 광파 컴포넌트 분석기는 광 수신기와 광 송신기 테스트를 위한 대역폭을 제공합니다. 송신기 및 수신기(TX/RX) 제조업체는 영복귀와 영비복귀(RZ/NRZ) 및 펄스 진폭 변조(PAM) 형식에서 더 높은 보드 속도에 도달하며, 고대역폭 S-파라미터 테스트의 한계를 넓히고 있습니다.
확장된 파장 범위에서 110 GHz의 측정이 가능한 N4372E 광파 컴포넌트 분석기를 사용하면 광전자 테스트에 도움이 됩니다. 또한 1260 nm ~ 1620 nm의 전체 범위에서 최대 110 GHz의 RX 테스트가 가능합니다. 이 제품은 작동 전력을 확인하고 제어할 수 있는 내장형 광 전력계를 가지고 있습니다. N4372E 광파 컴포넌트 분석기의 광 송신기 입력 포트를 보조 가변 레이저에 연결하면 파장에 대해 S-파라미터를 검증할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.