Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
N1000A DCA 50 MBd부터 80 GBd 또는 100 GHz 이상까지의 고속 신호를 측정하는 데 사용되는 광대역폭 오실로스코프 메인프레임입니다. (최대 16개 채널)
Applications
DCA-X Mainframe
Maximum memory depth
N/A
Operating System
Windows 10
Supported Filter Range
Up to 130 GHz/195 GBd
Bandwidth options
>100 GHz
Electrical channels
N/A
Optical channels
N/A
Number of channels
Up to 16 electrical and optical channels
Module type
Mainframe
Form factor
Benchtop
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
100 GHz
Bandwidth
>100 GHz
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
2.92 mm
Intrinsic jitter
90 fs rms
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N1000A DCA-X 광대역 오실로스코프는 50 Mb/s ~ 224 Gb/s의 고속 디지털 설계를 정확하고 정밀하게 측정합니다. 원하는 대역폭과 필터링 및 감도에 맞는 플러그인 모듈 중에서 선택하여 N1000A DCA-X 메인프레임을 구성할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.