PXI 벡터 컴포넌트 분석기, 100 kHz ~ 26.5 GHz

키사이트 PXI 벡터 컴포넌트 분석기(VCA)를 사용하면 연속파(CW) 및 변조된 신호 측정을 통해 복잡한 멀티포트 디바이스 특성화가 가능합니다.

제품 이미지
  • DANL @1 GHz

    -144 dBm

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Bundles

    PXI active device characterization

  • Number of built-in ports

    2

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Dynamic range

    140 dB

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 보드 주파수 범위: 100 kHz ~ 26.5 GHz
  • 고급 네트워크 분석 측정을 사용한 콤포넌트 특성화
  • 벡터 신호 생성기와 페어링할 때 변조된 신호 측정
  • Fast measurements are possible with the adoption of a full multiport architecture
  • 측정 요구에 맞게 모듈러 시스템 확장
  • 높은 스루풋을 위한 빠른 측정 속도

포함 내역:

  • M9805A PXI VNA
  • M9815A 수신기 모듈
  • 상호연결 케이블
  • 퀵 스타트 가이드